Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IV5004 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IV5004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IV5004: Détecteur inductif; 40 x 40 x 118 mm; Portée 20 mm encastrable; antivale
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 40 x 118 mm; Portée 20 mm encastrable; antivalent; DC; PNP; Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...85 °C; Fréquence de commutation 400 Hz
BN
Bestellnummer
IV5004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IVE4020BCPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D