Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IW5051 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IW5051
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IW5051: Détecteur inductif; 60 x 36 x 10 mm; Portée 5 mm encastrable; normalemen
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 60 x 36 x 10 mm; Portée 5 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 2 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 400 Hz
BN
Bestellnummer
IW5051
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D