Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IW5062 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IW5062
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IW5062: Détecteur inductif; 60 x 36 x 10 mm; Portée 8 mm non encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 60 x 36 x 10 mm; Portée 8 mm non encastrable; normalement fermé; DC; PNP; M8 Connecteur; IP 65; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement: IP 67); 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 300 Hz
BN
Bestellnummer
IW5062
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D