Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IX5006 - Détecteurs pour vannes à tige montante
Nomenclature
IX5006
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IX5006: Détecteur pour vannes à mouvement linéaire; 67,5 x 43 x 110 mm; Etendue
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur pour vannes à mouvement linéaire; 67,5 x 43 x 110 mm; Etendue de mesure 0...80 mm; 3 x normalement ouvert; DC; PNP; 2 m PVC-Câble; IP 65; IP 67; (seulement en combinaison avec une installation dans la tête de vanne qui offre une protection suffisante contre toute détérioration mécanique); 3 fils; Température ambiante -25...85 °C
BN
Bestellnummer
IX5006
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IX-3080-BPKG/3LED
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P3
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D