Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IX5006 - Ventilsensoren für Hubventile
Bill of material
IX5006
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IX5006: Ventilhubsensor; 67,5 x 43 x 110 mm; Messbereich 0...80 mm; 3 x Schließe
DESCLONG
Langbeschreibung
Ventilhubsensor; 67,5 x 43 x 110 mm; Messbereich 0...80 mm; 3 x Schließer; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 65; IP 67; (nur in Verbindung mit einem Einbau im Ventilkopf, der ausreichenden Schutz vor mechanischer Beschädigung des Sensors bietet); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...85 °C
BN
Bestellnummer
IX5006
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IX-3080-BPKG/3LED
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P3
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D