Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IY5048 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IY5048
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IY5048: Détecteur inductif; M5 x 0,5 / L = 41 mm; Portée 1,5 mm non encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M5 x 0,5 / L = 41 mm; Portée 1,5 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M8 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 1800 Hz
BN
Bestellnummer
IY5048
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D