Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WET21 - 精密型·真空发生器·方形组合(内置LED显示的真空开关/真空过滤器)
明细表
J-WET21-D6-0.5-S
CODE
代码
J-WET21
TYPE
类型
方形组合
COP
组成部件
真空发生器/LED显示的真空开关/真空过滤器
MAT
材质
PBT
PSD
配管尺寸D
mm
NOD
喷嘴直径
mm
VEN
排气口
POL
端口位置
连接端口两侧
VAC
真空特性
高真空中流量型
SWO
开关式输出
带二点输出开关的NPN开收集器输出
FIU
使用流体
过滤后的压缩空气
USP
使用压力
0.25~0.7 Pa
TEM
使用温度
5~50 °C
LUB
润滑
不需要
SPE
规格
配备2点开关式输出
CUC
电流消耗
40mA最大
PRD
压力检测
扩散的氧化金属半导性压力传输器
OPR
工作压力范围
0~-100kPa
PSR
压力设定范围
0~-99kPa
PRE
耐压
200kPa
STR
存储温度范围
-20~80℃
OTR
工作温度范围
0~50℃(不可冰冻)
OHR
工作湿度范围
35~85%RH(不可冰冻)
POR
电源要求
12~24VDC+10%/-10%脉动(P-P)10%最大
PRS
保护结构
IEC标准IP40等价
PRSE
压力设定数
2
WOA
工作精度
+3%/-3%F.S.最大(Ta=77°F/25℃时)
DIR
微分反应
固定(2%F.S.最大)
SWOU
开关式输出
固定(2%F.S.最大)
REA
反应
最大约2毫秒
SHO
显示
0~-29.5in.Hg/0~-99kPa(2位红色LED显示)
DIS
显示数
约4次/秒
DIA
显示精度
+3%/-3%F.S.+2/-2数字
RES
分辨率
1个数字
OPD
操作显示
SW1:压力超过设定红色LED亮/SW2:压力超过设定绿色LED亮
FUN
功能
1.模式选择开关(ME或S1或S2)/2.S1设定修正器(2/3转修正器)/3.S2设定修正器(2/3转修正器)
LINK
网址
网站链接
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D