Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
J02R - Détecteur Reed
Nomenclature
SCHUNK-1353064 J02R-2M
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
SCHALTFUNKTION
Fonction de commutation
Contact à fermeture
ANZAHLSCHALTPUN
Nombre de points de commutation
1
TEACHFUNKTION
Fonction d'apprentissage
Non
MAXSCHALTFREQUE
Fréquence de commutation max.
3000 Hz
MINUMGEBUNGSTEM
Température ambiante mini.
-25 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Température ambiant maxi.
70 °C
LEDANZEIGESENSO
Affichage DEL au niveau du capteur
Oui
SPANNUNGSART
Type de tension
DC
NENNSPANNUNG
Tension nominale
24 V
MINSPANNUNG
Tension de fonctionnement min.
10.000 V
MAXSPANNUNG
Tension de fonctionnement max.
28.000 V
SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
0.800 V
MAXSCHALTSTROM
Courant de commutation max.
50 mA
KURZSCHLUSSSCHU
Protection contre les courts-circuits
ja
VERPOLUNGSSICHE
Protégé contre l'inversion de polarité
ja
WERKSTOFFGEH
Matériau du corps
PA
KABELSTECKER
Connecteur de câble/extrémité de câble
KABELLAENGE
Longueur de câble L
cm
KABELDURCHMESSE
Diamètre de câble D
2.600 mm
ADERQUERSCHNITT
Conception du câble (section des brins / nombre de brins)
2x 0.13mm2
WERKSTOFFKABELU
Matériau gaine de câble
PVC
MINBIEGERADIUSS
Rayon de courbure min. (statique)
26 mm
EIGENMASSE
Poids
kg
SCHUTZARTIPSTEC
Type de protection IP (capteur, branché)
67
SCHUTZKLASSE
Indice de protection
III
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
85365005
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D