Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
J02R - Reedschalter
Stückliste
SCHUNK-1353064 J02R-2M
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
SCHALTFUNKTION
Schaltfunktion
Schließer
ANZAHLSCHALTPUN
Anzahl Schaltpunkte
1
TEACHFUNKTION
Teach-Funktion
nein
MAXSCHALTFREQUE
Max. Schaltfrequenz
3000 Hz
MINUMGEBUNGSTEM
Min. Umgebungstemperatur
-25 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Max. Umgebungstemperatur
70 °C
LEDANZEIGESENSO
LED-Anzeige am Sensor
ja
SPANNUNGSART
Spannungsart
DC
NENNSPANNUNG
Nennspannung
24 V
MINSPANNUNG
Min. Betriebsspannung
10.000 V
MAXSPANNUNG
Max. Betriebsspannung
28.000 V
SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
0.800 V
MAXSCHALTSTROM
Max. Schaltstrom
50 mA
KURZSCHLUSSSCHU
Kurzschlussschutz
ja
VERPOLUNGSSICHE
Verpolungssicher
ja
WERKSTOFFGEH
Werkstoff Gehäuse
PA
KABELSTECKER
Kabelstecker/Kabelende
KABELLAENGE
Kabellänge L
cm
KABELDURCHMESSE
Kabeldurchmesser D
2.600 mm
ADERQUERSCHNITT
Kabelaufbau (Aderquerschnitt / Anzahl Adern)
2x 0.13mm2
WERKSTOFFKABELU
Werkstoff Kabelummantelung
PVC
MINBIEGERADIUSS
Min. Biegeradius (statisch)
26 mm
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
SCHUTZARTIPSTEC
Schutzart IP (Sensor, gesteckt)
67
SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
CNSCTN
Zolltarifnummer
85365005
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D