Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
J02R - Sensor Reed
Lista de materiales
SCHUNK-1353064 J02R-2M
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
SCHALTFUNKTION
Función de conmutación
interruptor de cierre
ANZAHLSCHALTPUN
Número de puntos de conmutación
1
TEACHFUNKTION
Función de programación
no
MAXSCHALTFREQUE
Frecuencia de conmutación máx.
3000 Hz
MINUMGEBUNGSTEM
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Temperatura ambiente máx.
70 °C
LEDANZEIGESENSO
Display LED en el sensor
SPANNUNGSART
Tipo de voltaje
DC
NENNSPANNUNG
Voltaje nominal
24 V
MINSPANNUNG
Voltaje de funcionamiento mín.
10.000 V
MAXSPANNUNG
Voltaje de funcionamiento máx.
28.000 V
SPANNUNGSABFALL
Caída de tensión
0.800 V
MAXSCHALTSTROM
Corriente de conmutación máx.
50 mA
KURZSCHLUSSSCHU
Protección ante cortocircuito
ja
VERPOLUNGSSICHE
Protegido contra la inversión de la polaridad
ja
WERKSTOFFGEH
Material de la carcasa
PA
KABELSTECKER
Conector/final de cable
KABELLAENGE
Longitud del cable L
cm
KABELDURCHMESSE
Diámetro del cable D
2.600 mm
ADERQUERSCHNITT
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de cables)
2x 0.13mm2
WERKSTOFFKABELU
Material de la funda del cable
PVC
MINBIEGERADIUSS
Radio de flexión mín. (estático)
26 mm
EIGENMASSE
Peso
kg
SCHUTZARTIPSTEC
Tipo de protección IP (sensor, conectado)
67
SCHUTZKLASSE
Índice de protección
III
CNSCTN
Número de arancel aduanero
85365005
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D