IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
JN2200
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_030
245_020_030_030
245_020_030_030_010
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_030/245_020_030_030/245_020_030_030_010/jn2200.prj},{NB=JN2200},{BN=JN2200},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/dc/4a/pc_jn2200af_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/dc/4a/pc_jn2200af_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=JN2200: Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (progra},{DESCLONG=Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (programmierbar); analog; ± 180 °; IO-Link; Umgebungstemperatur -40...85 °C; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=INC-M2M360ABIAKG/US},{ERPGRSUPPLIER=S1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/JN2200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
JN2200 - Statische Neigungssensoren
Bill of material
JN2200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
JN2200: Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (progra
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (programmierbar); analog; ± 180 °; IO-Link; Umgebungstemperatur -40...85 °C; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
JN2200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INC-M2M360ABIAKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
S1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D