IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
JSI5025
SXQD
actuating element
standard cylinder series
JSI
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/standard_cylinder_series/jsi_series/jsi_asmtab.prj},{NB=JSI5025_0},{BORE=50},{AB=58},{AC=94},{AD=27.5},{B=65},{D=20},{DA=44},{DB=29.0},{E1=18},{EA=35},{F=27},{FA=11.0},{FB=8.0},{H=18},{M=40},{MA=14},{K1=8},{KA=16},{KB=46.5},{N=40},{NA=4},{P1=13.157},{P2=1.337},{PA=16},{PB=5.0},{G1=16},{G2=1.50},{AA1=170},{AC1=148},{AD1=11},{AE1=70},{AF1=46},{AG1=27},{AH1=40},{AP1=9},{AT1=3},{A2=152},{C2=94},{S2=65},{T2=46.5},{DC2=30},{DD2=15.0},{DE2=14},{DJ2=17},{DQ2=19.8},{A3=152},{C3=94},{AJ3=14},{AK3=9.0},{BA3=40.5},{BB3=12},{BC3=65},{BD3=45},{BE3=108},{BF3=90},{BH3=8.5},{BP3=9.0},{T3=46.5},{A4=152},{C4=94},{MODEL=JSI},{STROKE=25},{ST1=25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000},{AS=0},{POS=0},{MC=},{FT=},{PC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SXQD
Description
JSI - Standard cylinder
Bill of material
JSI5025
MODEL
model
JSI:Standard multiple action type
JSID:Double axis compound action type
JSIJ:Double shaft multiple stroke adjustable type
JSI:Standard multiple action type
JSID:Double axis compound action type
JSIJ:Double shaft multiple stroke adjustable type
BORE
bore
50
50
mm
STROKE
stroke
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
mm
ST1
25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000
25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000
mm
AS
Adjust stroke
0
0
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
MC
Magnet code
blank:Nonmagnetite
S:Magnetite
blank:Nonmagnetite
S:Magnetite
FT
Fixing type
blank:No installation accessories
LB:LB
FA:FA
FB:FB
CA:CA
CB:CB
CR:CR
TC:TC
TCM1:TCM1
TCM2:TCM2
blank:No installation accessories
LB:LB
FA:FA
FB:FB
CA:CA
CB:CB
CR:CR
TC:TC
TCM1:TCM1
TCM2:TCM2
PC
Profile code
blank:PT tooth
G:G tooth
blank:PT tooth
G:G tooth
AB
58
58
mm
AC
94
94
mm
AD
27.5
27.5
mm
B
65
65
mm
D
20
20
mm
DA
44
44
mm
DB
29.0
29.0
mm
E
M18x1.5
M18x1.5
mm
EA
35
35
mm
F
27
27
mm
FA
11.0
11.0
mm
FB
8.0
8.0
mm
H
18
18
mm
M
40
40
mm
MA
14
14
mm
K
M8
M8
mm
KA
16
16
mm
KB
46.5
46.5
mm
N
40
40
mm
NA
4
4
mm
P
PT1/4
PT1/4
mm
PA
16
16
mm
PB
5.0
5.0
mm
G
M16x1.5
M16x1.5
mm
AA1
170
170
mm
AC1
148
148
mm
AD1
11
11
mm
AE1
70
70
mm
AF1
46
46
mm
AG1
27
27
mm
AH1
40
40
mm
AP1
9
9
mm
AT1
3
3
mm
A2
152
152
mm
C2
94
94
mm
S2
65
65
mm
T2
46.5
46.5
mm
DC2
30
30
mm
DD2
15.0
15.0
mm
DE2
14
14
mm
DJ2
17
17
mm
DQ2
19.8
19.8
mm
A3
152
152
mm
C3
94
94
mm
AJ3
14
14
mm
AK3
9.0
9.0
mm
BA3
40.5
40.5
mm
BB3
12
12
mm
BC3
65
65
mm
BD3
45
45
mm
BE3
108
108
mm
BF3
90
90
mm
BH3
8.5
8.5
mm
BP3
9.0
9.0
mm
T3
46.5
46.5
mm
A4
152
152
mm
C4
94
94
mm
CC4
30
30
mm
CD4
15.0
15.0
mm
CE4
14
14
mm
CJ4
18
18
mm
CP4
20.2
20.2
mm
CT2
46.5
46.5
mm
PA1
40.8
40.8
mm
PB1
47.0
47.0
mm
S4
65
65
mm
T4
40
40
mm
A5
152
152
mm
AA5
60
60
mm
B5
81
81
mm
C5
94
94
mm
CC5
30
30
mm
CD5
84.5
84.5
mm
CJ5
31.5
31.5
mm
D5
53
53
mm
E5
9.0
9.0
mm
F5
15
15
mm
H5
8
8
mm
I5
19.8
19.8
mm
J5
14
14
mm
K5
45
45
mm
L5
43
43
mm
A6
156
156
mm
C6
94
94
mm
D6
16
16
mm
E6
46.5
46.5
mm
F6
91
91
mm
G6
75
75
mm
H6
107
107
mm
J6
35
35
mm
A7
156
156
mm
CC7
54
54
mm
D7
11
11
mm
E7
12
12
mm
F7
75
75
mm
G7
100
100
mm
I7
16
16
mm
K7
75
75
mm
L7
91
91
mm
M7
110
110
mm
N7
16
16
mm
CC8
16
16
mm
F8
94.0
94.0
mm
G8
111
111
mm
H8
36
36
mm
I8
55
55
mm
J8
9.0
9.0
mm
K8
15
15
mm
M8
36
36
mm
N8
9
9
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D