Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0056 - Toggle clamps vertical with straight foot and fixed clamping spindle
Bill of material
K0056.0250
BESTKIPP
Order No.
OH1
opening angle of holding arm, position 1
°
OH2
opening angle of holding arm, position 2
°
OHOA
opening angle of holding arm without stop
°
OG1
opening angle of handle, position 1
°
OG2
opening angle of handle, position 2
°
OGOA
opening angle of handle without stop
°
F
hand force
N
F1
Holding force
N
F3
Clamping force
N
PASSKG
suitable plastic handle
A
Length
mm
A1
Length
mm
A2
Length
mm
B
width
mm
B1
width
mm
B2
width
mm
C
height
mm
C1
height
mm
C2
height
mm
D
diameter
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
M
clamping spindles
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D