Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0071 - Miniaturní horizontální rychloupínač s vodorovnou patkou vlevo a stavitelným přítlačným šroubem
Kusovník
K0071.0050
BESTKIPP
Objednací číslo
K0071.0050
OH
Úhel rozevření přidržovacího ramena
85 °
OG
Úhel rozevření rukojeti
65 °
F
Manuální síla
80 N
F1
Přídržná síla
250 N
F2
Přídržná síla
550 N
F3
Upínací síla
170 N
F4
Upínací síla
370 N
A
Délka
16 mm
A1
Délka
24 mm
A2
Délka
2.4 mm
A3
Délka
6.5 mm
B
Šířka
8 mm
B1
Šířka
12 mm
B3
Šířka
5.2 mm
C
Výška
9.5 mm
C1
Výška
7 mm
D
Průměr
4.2 mm
H
Výška
22 mm
L
Délka
70 mm
L1
Délka
27 mm
M
Přítlačné vřeteno
M 5 x 20
GEW
Hmotnost cca
0.0338 kg
INFO
Technické informace
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
82057000
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245034888
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D