Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0078 - Tahový upínač
Kusovník
K0078.0360
BESTKIPP
Objednací ?íslo
K0078.0360
OH
Úhel rozevření přidržovacího ramena
90 °
OG
Úhel rozevření rukojeti
50 °
F
Manuální síla
250 N
F1
Přídržná síla
3600 N
F3
Upínací síla
1150 N
PASSKG
vhodná plastová rukojeť
K0100.30
GEW
Hmotnost cca
0.5543 kg
INFO
Technické informace
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
82057000
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245035106
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D