Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0346 - Indexing plungers without collar
Bill of material
K0346.01410
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Main
OBFLGK
Surface finish
AUSF
version
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
H
height
mm
F
Chamfer 30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D