Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0361 - Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt cylindrique
Nomenclature
K0361.025
BESTKIPP
Référence
FORM
Forme
AUSF
Modèle
POS
Position
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
D3
Diamètre
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
13 mm
L5
Longueur
3 mm
L6
Longueur
mm
H
Course
10 mm
F1
Force du ressort Initiale F1
N
F2
Force du ressort Finale F2
N
GW
Poignée boule, taraudage
mm
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D