Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0383 - Ball-end thrust screws without head with flattened ball and rotation lock
Bill of material
K0383.52435
BESTKIPP
Order No.
mm
FORM
Form
AUSF
version
W
values range
D
thread
mm
D1
diameter
mm
L
Length
mm
KUGEL
ball-Ø
mm
SW
width across flats
mm
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FARBEX
Colour
FARBE1
Colour
schwarzgrau RAL 7021
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D