Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0483 - Bride droite en aluminium à articulation sphérique
Nomenclature
K0483.5301
BESTKIPP
Référence
K0483.5301
A
Diamètre
30.1 mm
C
Profondeur
30 mm
D
Diamètre
M6 mm
D1
Diamètre
5.8 mm
E
Distance
40 mm
H
Distance
16 mm
I
Largeur
53 mm
J
Distance
34 mm
K
Distance
38.1 mm
L
Longueur totale
110 mm
M
Distance
60 mm
W
Distance
30.2 mm
MB
40 Nm
GEW
Poids environ
0.2580 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647286
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D