Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0483 - Tube clamps straight, aluminum with ball joint
Bill of material
K0483.5301
BESTKIPP
Order No.
K0483.5301
A
diameter
30.1 mm
C
depth
30 mm
D
diameter
M6 mm
D1
diameter
5.8 mm
E
distance
40 mm
H
distance
16 mm
I
width
53 mm
J
distance
34 mm
K
distance
38.1 mm
L
total length
110 mm
M
distance
60 mm
W
distance
30.2 mm
MB
40 Nm
GEW
Approx. weight
0.2580 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647286
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D