Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0501 - Étau de bridage de formes pour plaques à trame
Nomenclature
K0501.11603050
BESTKIPP
Référence
AUSF
Modèle
SPANNB
Plage de serrage
Ø 30 - Ø 140 mm
EFT
Profondeur de fraisage min./max.
1 / 20
WGEW
Poids de la pièce à usiner max. en kg
25 kg
DPASS
Vis calibrée s correspondantes
07533-12055
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D