Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0581 - Stop, adjustable with end position feedback
Bill of material
K0581.080352
BESTKIPP
Order No.
POS
Position of nut
mm
Enter value for POS
Position of nut
mm
cm
inch
ft
D
thread
mm
D1
diameter
3 mm
H
height
2 mm
L
Length
35.2 mm
L1
Length
25 mm
SW
width across flats
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ZTN
Customs tariff number
85364100
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D