Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0643 - Mandrel collets with side lock
Bill of material
K0643.118029
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
D
Diameter
mm
DMIN
Diameter
mm
D1
Druchmesser
mm
D2
Diameter
mm
D3
for countersunk screw
D4
Diameter
mm
H
Height
mm
H1
Height
mm
H2
Height
mm
H3
Height
mm
SW
width across flats
6 mm
ANZM
Max. tightening torque
66 Nm
SPANNKRAFT
Clamping force max. kN
20 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D