Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0660 - Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
Lista materiale
K0660.106100
BESTKIPP
N. d'ordine
FARBE
Componenti
LOCHBILD
Schema di foratura
3
POS
Posizione braccio di sostegno
OH
Opening angle of holding arm ~
86 °
OG
Opening angle of handle ~
67 °
HANDKRAFT
Forza manuale FH
N
HALTEKRAFT
Forza di tenuta F1 N
N
HALTEKRAFT1
Forza di tenuta F2
N
SPANNKRAFT
Forza di serraggio F3
N
SPANNKRAFT1
Forza di serraggio F4
N
M
Filetage
mm
A
26 mm
A1
mm
A2
mm
A3
- mm
A4
- mm
B
mm
B1
Width ~
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
2.5 mm
B6
mm
C
Altezza ~
mm
D
mm
H
Altezza ~
mm
H1
Altezza ~
mm
L
Lunghezza*
mm
L1
Lunghezza*
mm
GEW
Peso ca.
kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D