Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0735 - Indexing plungers for thin-walled parts
Bill of material
K0735.33206
BESTKIPP
Order No.
POS
Position
HX
height
mm
Enter value for HX
height
mm
cm
inch
ft
FORM
Form
AUSF
version
D
diameter
mm
D1
thread
M10x1 mm
D2
diameter
28 mm
D3
diameter
10 mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
13 mm
L3
height
10.5 mm
H
height
SW1
Width across flats
17 mm
SW2
Width across flats
14 mm
F
Fx30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
BESTRSK
Order No. double ring spanner
K0631.91416
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D