Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0735 - Spina di posizione per parti a pareti sottili
Lista materiale
K0735.33206
BESTKIPP
N. d'ordine
POS
Posizione
HX
Altezza
mm
Inserisci valore per HX
Altezza
mm
cm
inch
ft
FORM
Forma
AUSF
Versione:
D
Diametro
mm
D1
Filettatura
M10x1 mm
D2
Diametro
28 mm
D3
Diametro
10 mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
13 mm
L3
Altezza
10.5 mm
H
Altezza
SW1
Apertura chiave
17 mm
SW2
Apertura chiave
14 mm
F
Fx30°
mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
N
BESTRSK
N. d'ordine chiave ad anello doppio
K0631.91416
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D