Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 144
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0748 - Indexing plungers ECO, steel or stainless steel, short version with plastic mushroom grip
Bill of material
K0748.14308160
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
FORM
Form
AUSF
Ausführung
WS
Werkstoff
POS
Position
D
Durchmesser
mm
D1
Gewinde
mm
D2
Durchmesser
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L2
Länge
mm
S
Länge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
SW2
Schlüsselweite
mm
F
F x 30°
mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
N
ANZDM
Tightening torque max. Nm
Nm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D