Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0759 - Maßstäbe Edelstahl selbstklebend
Stückliste
K0759.010010X0500
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
AUSF
Ausführung
mm
ELAGE
Einbaulage
mm
NP
Nullpunkt
TL
Teilung
SKL
Skalierung
L
Länge
B
Breite
15 mm
H
Höhe
1 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
90178000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D