Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0805 - Cubes en fonte grise avec rainures en T
Nomenclature
K0805.314100125
BESTKIPP
Référence
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
L4
Longueur
mm
L5
Longueur
mm
L6
Longueur
mm
L7
Longueur
mm
L9
Longueur
mm
L11
Longueur
25
H
Hauteur
H1
Hauteur
H3
Hauteur
18
H4
Hauteur
D2
Alésage
D3
Alésage
D4
Alésage
D5
Filetage
M16
NL1
Richtung
BN
T-Nutenbrete
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
NDM
Diamètre nominal
16.0 mm
STDLZ
Délai standard de livraison
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D