Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0805 - Workholding cubes, grey cast iron with T-slots
Bill of material
K0805.314100125
BESTKIPP
Order No.
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
L4
Length
mm
L5
Length
mm
L6
Length
mm
L7
Length
mm
L9
Length
mm
L11
Length
25
H
height
H1
height
H3
height
18
H4
height
D2
borehole
D3
borehole
D4
borehole
D5
thread
M16
NL1
Richtung
BN
T-Nutenbrete
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
NDM
nominal diameter
16.0 mm
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D