Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0809 - Consoles avec trame modulaire
Nomenclature
K0809.2122515201
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
Fonte grise
Fonte grise
B
Largeur totale
150 mm
D
Passbohrungen Rastersystem
+0.015/+0.025 mm
D1
Traudage
mm
D3
Ø pour vis calibee
mm
H
Hauteur totale
mm
L
Longueur totale
mm
N1
Nombre de trous trame
N
Nombre de trous de fixation
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Délai standard de livraison
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D