Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0809 - Mini-consoles avec faces d'appui pré-usinées
Nomenclature
K0809.10012598125
BESTKIPP
Référence
K0809.10012598125
MATERIAL
Matière
Fonte grise
B
Largeur totale
98 mm
H
Hauteur totale
125 mm
L
Longueur totale
125 mm
GEW
Poids environ
6.000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245492190
STDLZ
Délai standard de livraison
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D