Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0809 - Mini tooling blocks with pre-machined clamping faces
Bill of material
K0809.10012598125
BESTKIPP
Order No.
K0809.10012598125
MATERIAL
Material
Cast iron
B
total width
98 mm
H
total height
125 mm
L
total length
125 mm
GEW
Approx. weight
6.000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245492190
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D