Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0809 - Minikonzoly, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
Kusovník
K0809.10012598125
BESTKIPP
Objednací číslo
K0809.10012598125
MATERIAL
Materiál
Šedá litina
B
Celková šířka
98 mm
H
Celková výška
125 mm
L
Celková délka
125 mm
GEW
Hmotnost cca
6.000 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662020
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245492190
STDLZ
Standardní dodací lhůta
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D