Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0809 - Staffe in ghisa grigia con fori modulari
Lista materiale
K0809.2122515201
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Ghisa
Ghisa grigia
B
Larghezza complessiva
150 mm
D
Compatibile con mandrini pressori rigidi n. d'ordine
+0.015/+0.025 mm
D1
Filettatura
mm
D3
Ø per vite a spallamento
mm
H
Altezza complessiva
mm
L
Lunghezza complessiva
mm
N1
Numero dei fori modulari
N
Numero dei fori di montaggio
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662020
EAN
Codice EAN KIPP
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D