Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0967 - UNILOCK clamping pin size 80 mm
Bill of material
K0967.240180512
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
D
Diameter
mm
D1
thread
mm
D2
Diameter
kg
D3
Diameter
mm
H
height
5 mm
T
depth
mm
SW
Width across flats
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D