Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1055 - Abdeckprofil Typ I
Stückliste
K1055.0811
BESTKIPP
Bestellnummer
K1055.0811
TYP
Typ
I
NUTB
Nutbreite
8 mm
L
Länge
2000 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0201 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245218899
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D