Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1056 - Guida di scorrimento tipo I
Lista materiale
K1056.081321
BESTKIPP
N. d'ordine
K1056.081321
TYP
Tipo
I
NUTB
Larghezza cava
8 mm
L
Lunghezza
2000 mm
GEW
Poids
0.2800 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269099
EAN
Codice EAN KIPP
4059245218905
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D