Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1056 - Kluzná lišta, typ I
Kusovník
K1056.081321
BESTKIPP
Objednací číslo
K1056.081321
TYP
Typ
I
NUTB
Šířka drážky
8 mm
L
Délka
2000 mm
GEW
Hmotnost cca
0.2800 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245218905
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D