Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1056 - Profil de glissement type I
Nomenclature
K1056.081321
BESTKIPP
Référence
K1056.081321
TYP
Type
I
NUTB
Largeur de rainure
8 mm
L
Longueur
2000 mm
GEW
Poids environ
0.2800 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245218905
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D