Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1063 - Ball lock pins without head
Bill of material
K1063.10242
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Material
POS
Position
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L5
Length
M
thread
mm
T
height max.
mm
SW
Width across flats
mm
SPANNKRAFT
Clamping force
N
SCHERKRAFT
Shearing force
kN
AUSZUGSKRAFT
Extraction force
kN
TEMP
Temperature resistance up to
≤180 °C °
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D