Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1116 - Indexing plungers pneumatic
Bill of material
K1116.01206015
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Material
GR
size
D
diameter
mm
D1
thread
M20X1,5 mm
D2
thread
M5
H
Stroke
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
15 mm
SW1
width across flats
18 mm
SW2
width across flats
30 mm
BDRUCK
Operating
2 - 6 bar
KK
Operation pressure bar
N
FRK
Force du ressort
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84798994
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D