Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1119 - 5-osiowy moduł do nadbudowania UNILOCK, rozmiar systemowy 50 mm
Lista materiałowa
K1119.0501
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1119.0501
POS
Pozycja
FORM
Forma
B
AUSF
Wersja
Z zabezpieczeniem przed przekręceniem
D
Durchmesser
50 mm
H
Wysokość
50 mm
SW
Rozwartość klucza
4 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft F kN
10 kN
DREHMOMENT
Anziehdrehmoment max. Nm
10 Nm
GEW
Ciężar ok.
0.6540 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245245147
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D