Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1120 - UNILOCK 5-axis reducer adapter system size 50 mm
Bill of material
K1120.251081
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
A
D
diameter
50 mm
D1
diameter
20 mm
D2
diameter
12 mm
D3
Durchmesser mm
8.500 mm
D4
diameter
13.5 mm
G
Gewinde
M8 mm
H
height
mm
H1
height
12 mm
H2
height
8.2 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D