Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 37
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1150 - Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021
Lista de materiales
K1150.108
BESTKIPP
Referencia
mm
SS
Llave del acero
OBFG
Superficie cuerpo de base
MATERIAL
Material del cuerpo de base
M
Para tornillos
D1
Diámetro
D2
Diámetro
H
Altura
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D