Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1214 - Clamp stops adjustable for slot profiles
Bill of material
K1214.064040
BESTKIPP
Order No.
K1214.064040
HUB
stroke
mm
Enter value for HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
D
diameter
40 mm
D1
thread
M 6
D2
diameter
32 mm
H
height
60 mm
H1
height
40 mm
L
Length
7 mm
GEW
Approx. weight
0.1583 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245314560
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D