Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1242 - Rychloupínač horizontální v těžkém provedení s nastavitelným přítlačným šroubem
Kusovník
K1242.06000
BESTKIPP
Objednací číslo
K1242.06000
POS
Poloha A min.
OG
Úhel rozevření rukojeti
93 °
OH
Úhel rozevření přidržovacího ramena
91 °
A
Vzdálenost
70 mm
A1
Šířka
90 mm
B
Šířka
30 mm
B1
Šířka
48 mm
B2
Šířka
22.7 mm
B3
Šířka
12.7 mm
B5
Vzdálenost
10 mm
C
Výška
51 mm
C1
Výška
25 mm
D
Průměr
4.4 mm
D1
Průměr
13 mm
H
Výška
83.9 mm
L
Délka
271 mm
L1
Délka
74.5 mm
M
Závit
M12x100 mm
HANDKRAFT
Manuální síla FH
250 N
HALTEKRAFTF1
Přídržná síla F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F1
6000 N
SPANNKRAFTF3
Upínací síla F3
1800 N
SPANNKRAFTF4
Upínací síla F4
3400 N
GEW
Hmotnost cca
1.2190 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
82057000
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245316472
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D