Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1385 - UNILOCK clamping module ESM 138-C
Bill of material
K1385.138390
BESTKIPP
Order No.
K1385.138390
AUSF
version
without rotation lock
D
diameter
138
D1
diameter
110
H
Height
39 mm
H1
Height
16.7 mm
P
Operating
6 bar
F
Retraction force
25 kN
GEW
Approx. weight
4.5400 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-NR. Kipp
4059245338221
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D