Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1419 - UNILOCK 5-axis basic module system size 138 mm
Bill of material
K1419.1380750
BESTKIPP
Order No.
K1419.1380750
POS
Position
AUSF
version
Without rotation lock
H
Height
75 mm
SW
Width across flats
8 mm
DREHMOMENT
Tightening torque max. Nm
30 kN
GEW
Approx. weight
7.8500 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245342471
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D