Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1494 - Gateway per spina di posizione con sensore di stato
Lista materiale
K1494.01
BESTKIPP
N. d'ordine
K1494.01
AUSSG
Ausgangssignal
Relais
B
Larghezza
90 mm
B1
Larghezza
103.4 mm
B2
Larghezza
108 mm
H
Altezza
58.5 mm
H1
Altezza
122 mm
L
Lunghezza
107 mm
GEW
Poids
0.0000 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
EAN
Codice EAN KIPP
4059245489817
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D